22130.0120 - 정밀 인덱스 플런저
테이퍼진 핀이 달린 타입

정밀 인덱스 플런저는 부쉬와 함께 쓰여 빠른 포지셔닝과 고정을 위한 완벽한 결합을 이룬다.

정밀 인덱스 플런저와 부쉬는 매우 정밀하게 가공되어, 두 부품의 높은 반복정도를 보장한다.

이 폼목은 22130.0120 - 정밀 인덱스 플런저 테이퍼진 핀이 달린 타입 / 잠금장치 없음 (일반 직경: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 정밀 인덱스 플런저 테이퍼진 핀이 달린 타입 (EH 22130.)

재질
버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 46 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
제품 번호:
22130.0120
문서
정밀 인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • 일반 직경: 20 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 최소: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 46 N
  • 스프링력1) F2: ~ 63 N
  • 무게: 348 g
정밀 인덱스 플런저
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형
일반 직경: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
제품 번호:
22130.0194
CAD
슬링 스위블 제외한 부싱
  • 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
  • 일반 직경: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 최소: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • 무게: 60 g

재질

나사 고정식 패드

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

부쉬

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

몸체

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

볼 손잡이

  • 플라스틱, 회흑색

참조

부싱은 반드시 따로 주문해야 함.

조립

정밀한 셋팅을 하려면, 오일 등이 들어가지 않도록 조립 후 손잡이 볼과 인덱스 플런저를 접착시켜야 한다.

작동

잠금장치가 있는 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90° 돌릴 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22130.0120
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.