정밀 인덱스 플런저는 부쉬와 함께 쓰여 빠른 포지셔닝과 고정을 위한 완벽한 결합을 이룬다.
정밀 인덱스 플런저와 부쉬는 매우 정밀하게 가공되어, 두 부품의 높은 반복정도를 보장한다.
이 폼목은 22130.0116 - 정밀 인덱스 플런저 테이퍼진 핀이 달린 타입 / 잠금장치 없음 (일반 직경: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 정밀 인덱스 플런저 테이퍼진 핀이 달린 타입 (EH 22130.)
나사 고정식 패드
부쉬
몸체
볼 손잡이
부싱은 반드시 따로 주문해야 함.
정밀한 셋팅을 하려면, 오일 등이 들어가지 않도록 조립 후 손잡이 볼과 인덱스 플런저를 접착시켜야 한다.
잠금장치가 있는 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90° 돌릴 수 있다.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록