인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 폼목은 22120.0805 - 인덱스 플런저 용접 가능, 나사없는 형 / 손잡이 있음 (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 용접 가능, 나사없는 형 (EH 22120.)
몸체
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
용접이나 아교로 부착.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록