- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 8,5 mm
- d2: 25 mm
- d3: 10 mm
- l1: 34 mm
- l3: 6 mm
- l4: 10 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1: 17 mm
- WS2: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 39 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 10,5 mm
- d2: 25 mm
- d3: 10 mm
- l1: 34 mm
- l3: 6 mm
- l4: 10 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1: 17 mm
- WS2: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 40 g
show article view
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 10 mm
- d2: 31 mm
- d3: 12 mm
- l1: 40 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 12 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1: 19 mm
- WS2: 16 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 28 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 63 g
show article view
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: 31 mm
- d3: 12 mm
- l1: 40 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 12 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1: 19 mm
- WS2: 16 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 28 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 63 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 8,5 mm
- d2: 25 mm
- d3: 10 mm
- l1: 34 mm
- l3: 6 mm
- l4: 10 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1: 17 mm
- WS2: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 39 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 10,5 mm
- d2: 25 mm
- d3: 10 mm
- l1: 34 mm
- l3: 6 mm
- l4: 10 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1: 17 mm
- WS2: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 39 g
show article view
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 10 mm
- d2: 31 mm
- d3: 12 mm
- l1: 40 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 12 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1: 19 mm
- WS2: 16 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 28 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 61 g
show article view
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: 31 mm
- d3: 12 mm
- l1: 40 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 12 mm
- s: 1 mm – 5 mm
- WS1: 19 mm
- WS2: 16 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 28 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 62 g
show article view
재질
몸체
잠금핀
손잡이
참조
손잡이 분리 불가능
제품:
납작 링 스패너 WS2
인덱스 플런저용
링 스패너, 평평한 버전
조립
콜릿을 조여 1-5mm 두께의 판에 인덱스 플런저 설치.
작동
잠금 장치가 있는 타입의 경우 손잡이를 당겨 90° 돌리면, 톱니 멈추개에 의해 고정된다. 클램핑 길이에 따라, 볼트가 튀어 나올 수 있음.
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 얇은 판용
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.