22120.0267 - 인덱스 플런저
얇은 판용

얇은 두께의 판에 적합한 관통 보어가 있는 인덱스 플런저.

이 폼목은 22120.0267 - 인덱스 플런저 얇은 판용 / 잠금장치 없음 (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 얇은 판용 (EH 22120.)

재질
그림
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
그림:
잠금장치 없음
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0267
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS2: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 40 g
인덱스 플런저
제품
제품 번호
가능
제품:
납작 링 스패너 WS2
인덱스 플런저용
링 스패너, 평평한 버전
제품 번호:
22120.0299
링 스패너, 평평한 버전
  • 링 스패너, 평평한 버전
  • 무게: 26 g

재질

몸체

  • 스틸, 아연 도금처리

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

조립

콜릿을 조여 1-5mm 두께의 판에 인덱스 플런저 설치.

작동

잠금 장치가 있는 타입의 경우 손잡이를 당겨 90° 돌리면, 톱니 멈추개에 의해 고정된다. 클램핑 길이에 따라, 볼트가 튀어 나올 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22120.0267
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.