얇은 두께의 판에 적합한 관통 보어가 있는 인덱스 플런저.
이 폼목은 22120.0287 - 인덱스 플런저 얇은 판용 / 잠금장치 있음 (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 얇은 판용 (EH 22120.)
몸체
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
콜릿을 조여 1-5mm 두께의 판에 인덱스 플런저 설치.
잠금 장치가 있는 타입의 경우 손잡이를 당겨 90° 돌리면, 톱니 멈추개에 의해 고정된다. 클램핑 길이에 따라, 볼트가 튀어 나올 수 있음.
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws