인덱스 플런저 심플 디자인

EH 22120.

정밀 포지셔닝이 필요하지 않을 경우에만 제한적으로 사용.

심플하게 디자인되어 치수가 매우 작다.

귀하의 선택에 따라 30 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음, 잠금장치 없음
그림:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0788
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s 최소: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 조임 토크 최대: 20 Nm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 31 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22120.0793
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 최소: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s 최소: 3,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 조임 토크 최대: 2 Nm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 3,8 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22120.0794
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 최소: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s 최소: 4 mm
  • WS: 6 mm
  • 조임 토크 최대: 2 Nm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 4,2 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22120.0795
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s 최소: 5 mm
  • WS: 8 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 9,8 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22120.0796
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s 최소: 6 mm
  • WS: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 15 Nm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0798
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s 최소: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • 조임 토크 최대: 20 Nm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 33 g
show article view
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305

풀-링

  • 스텐레스 스틸 1.4310

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

잠금너트는 별도 구입.

손잡이 분리 불가능

제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M6 mm
제품 번호:
22120.0704
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233WS: 10 mm
  • 무게: 1,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M8 mm
제품 번호:
22120.0705
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233WS: 13 mm
  • 무게: 2,8 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M10 mm
제품 번호:
22120.0706
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M12 mm
제품 번호:
22120.0708
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,6 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M6 mm
제품 번호:
22120.0714
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스테인리스 스틸
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233WS: 10 mm
  • 무게: 1,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M8 mm
제품 번호:
22120.0715
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스테인리스 스틸
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233WS: 13 mm
  • 무게: 2,8 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M10 mm
제품 번호:
22120.0716
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스테인리스 스틸
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M12 mm
제품 번호:
22120.0718
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스테인리스 스틸
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,6 g

작동

잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 심플 디자인
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요