22120.0794 - 인덱스 플런저
심플 디자인

정밀 포지셔닝이 필요하지 않을 경우에만 제한적으로 사용.

심플하게 디자인되어 치수가 매우 작다.

이 폼목은 22120.0794 - 인덱스 플런저 심플 디자인 / 손잡이 있음 잠금장치 있음 (d1 -0,05: 4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 심플 디자인 (EH 22120.)

재질
버전
그림
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22120.0794
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 최소: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s 최소: 4 mm
  • WS: 6 mm
  • 조임 토크 최대: 2 Nm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 4,2 g
인덱스 플런저
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M6 mm
제품 번호:
22120.0714
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스테인리스 스틸
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233WS: 10 mm
  • 무게: 1,3 g

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

잠금너트는 별도 구입.

손잡이 분리 불가능

작동

잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22120.0794