귀하의 선택에 따라 30 건이 조회되었습니다.
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 3,2 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 최소: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 4 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 3,6 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s 최소: 5 mm
- WS: 8 mm
- 조임 토크 최대: 7 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 8,4 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s 최소: 6 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 15 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 17 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 최소: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s 최소: 8 mm
- WS: 12 mm
- 조임 토크 최대: 20 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 31 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스틸
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 최소: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 3,6 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스틸
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 최소: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 4 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 3,8 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스틸
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s 최소: 5 mm
- WS: 8 mm
- 조임 토크 최대: 7 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 9,2 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스틸
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s 최소: 6 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 15 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 18 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스틸
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 59 mm
- l2 최소: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s 최소: 8 mm
- WS: 12 mm
- 조임 토크 최대: 20 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 31 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스틸
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 32,5 mm
- l2 최소: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 3,8 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스틸
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 33 mm
- l2 최소: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 4 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 4,2 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스틸
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 9,5 mm
- l5: 13,5 mm
- s 최소: 5 mm
- WS: 8 mm
- 조임 토크 최대: 7 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 9,8 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스틸
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 52 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10,5 mm
- l5: 17 mm
- s 최소: 6 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 15 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 18 g
show article view
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3, 스틸
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 최소: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 13,5 mm
- l5: 20,5 mm
- s 최소: 8 mm
- WS: 12 mm
- 조임 토크 최대: 20 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 33 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 최소: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 3,2 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 최소: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 4 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 3,6 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s 최소: 5 mm
- WS: 8 mm
- 조임 토크 최대: 7 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 8,4 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s 최소: 6 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 15 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 17 g
show article view
- 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 최소: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s 최소: 8 mm
- WS: 12 mm
- 조임 토크 최대: 20 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 31 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 최소: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 3,6 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 최소: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s 최소: 4 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 2 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 3 N
- 스프링력1) F2: ~ 12 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 3,8 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 최소: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s 최소: 5 mm
- WS: 8 mm
- 조임 토크 최대: 7 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 24 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 9,2 g
show article view
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 최소: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s 최소: 6 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 15 Nm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 18 g
show article view
재질
몸체
- 스틸, 아연 도금처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
잠금핀
풀-링
손잡이
참조
잠금너트는 별도 구입.
손잡이 분리 불가능
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M6 mm
- 스틸
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233WS: 10 mm
- 무게: 1,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M8 mm
- 스틸
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233WS: 13 mm
- 무게: 2,8 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M10 mm
- 스틸
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
- 무게: 5,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M12 mm
- 스틸
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
- 무게: 7,6 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M6 mm
- 스테인리스 스틸
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233WS: 10 mm
- 무게: 1,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M8 mm
- 스테인리스 스틸
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233WS: 13 mm
- 무게: 2,8 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M10 mm
- 스테인리스 스틸
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
- 무게: 5,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M12 mm
- 스테인리스 스틸
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
- 무게: 7,6 g
작동
잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 심플 디자인
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요