정밀 포지셔닝이 필요하지 않을 경우에만 제한적으로 사용.
심플하게 디자인되어 치수가 매우 작다.
이 폼목은 22120.0745 - 인덱스 플런저 심플 디자인 / 손잡이 있음, 잠금장치 없음 (d1 -0,05: 5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 심플 디자인 (EH 22120.)
몸체
잠금핀
손잡이
잠금너트는 별도 구입.
손잡이 분리 불가능
잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws