인덱스 플런저 마운팅 플렌지 형

EH 22120.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

얇은 두께의 판에 고정하여 사용하기 적합함.

이 인덱스 플런저의 특징은 작은 치수임.

귀하의 선택에 따라 16 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0926
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 36 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0927 2)
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 37 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0928
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 60 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0929 2)
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 63 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0936
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 36 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0937 2)
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 38 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0938
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 60 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0939 2)
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 63 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0966
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 36 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0967 2)
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 37 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0968
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 60 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0969 2)
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 63 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0976
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 36 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22120.0977 2)
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 38 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0978
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 60 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0979 2)
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 63 g
show article view
인덱스 플런저

재질

플랜지

  • 아연 다이 캐스트, 아연 도금처리

잠금핀

  • 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

작동

잠금장치가 있는 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90° 돌릴 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 마운팅 플렌지 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요