인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
얇은 두께의 판에 고정하여 사용하기 적합함.
이 인덱스 플런저의 특징은 작은 치수임.
이 폼목은 22120.0938 - 인덱스 플런저 마운팅 플렌지 형 / 잠금장치 있음 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 마운팅 플렌지 형 (EH 22120.)
1) 통계상 평균수치임
2) 잠금 핀 부위는 완벽하게 집어넣을 수 없다.
플랜지
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
잠금장치가 있는 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90° 돌릴 수 있다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers