22120.0969 - 인덱스 플런저
마운팅 플렌지 형

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

얇은 두께의 판에 고정하여 사용하기 적합함.

이 인덱스 플런저의 특징은 작은 치수임.

이 폼목은 22120.0969 - 인덱스 플런저 마운팅 플렌지 형 / 잠금장치 없음 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 18 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 마운팅 플렌지 형 (EH 22120.)

재질
버전
그림
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0969 2)
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 63 g
인덱스 플런저

재질

플랜지

  • 아연 다이 캐스트, 아연 도금처리

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

작동

잠금장치가 있는 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90° 돌릴 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22120.0969