인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 인덱스 플런저는 버튼을 눌러 잠그거나 잠금 해제할 수 있음. 이 푸시 잠금 기능은 잘 알려진 "비로스 원리"에 따른 내장 메커니즘을 기반으로 함. 이 설계와 작동 모드는 인덱스 플런저를 제한된 설치 상황에 적합하게 만듬. 잠긴 상태에서 인덱스 플런저를 홈에 잘못된 작동으로부터도 보호할 수 있음.
이 폼목은 22111.0020 - 인덱스 플런저 기계식 푸시 잠금 기능 / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 기계식 푸시 잠금 기능 (EH 22111.)
몸체
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.
버튼을 누르면 잠금 핀이 자동으로 확장되고 맞물림. 버튼을 다시 누르면 잠금 핀이 잠금 해제되고 스프링 힘으로 자동으로 수축
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws