22122.0220 - 인덱스 플런저
급속 잠금 머리

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

이 폼목은 22122.0220 - 인덱스 플런저 급속 잠금 머리 / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 최소: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 급속 잠금 머리 (EH 22122.)

재질
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22122.0220
문서
인덱스 플런저
  • 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 78 g
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

누름 단추

  • 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색

잠금핀

  • 스틸, 경화처리

손잡이

  • 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

손잡이를 당기면 돌출된 잠금 핀이 들어오면서 잠기게 된다. 돌출된 빨간색 버튼은 잠긴 상태를 의미한다. (잠금 핀은 들어가 있음) 빨간색 버튼을 누르면 핀은 잠금 위치로 신속하게 되돌아 간다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22122.0220
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.