인덱스 플런저 급속 잠금 머리

EH 22122.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

재질
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22122.0205
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 49 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22122.0210
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 49 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
제품 번호:
22122.0215
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 75 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22122.0220
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 78 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
제품 번호:
22122.0225
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 38 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 79 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22122.0305
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 49 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22122.0310
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 49 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
제품 번호:
22122.0315
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 75 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22122.0320
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 78 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
제품 번호:
22122.0325
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 38 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 79 g
show article view
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

누름 단추

  • 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색

잠금핀

  • 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

  • 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0116
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0118
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0516
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

손잡이를 당기면 돌출된 잠금 핀이 들어오면서 잠기게 된다. 돌출된 빨간색 버튼은 잠긴 상태를 의미한다. (잠금 핀은 들어가 있음) 빨간색 버튼을 누르면 핀은 잠금 위치로 신속하게 되돌아 간다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22122. 인덱스 플런저 – 급속 잠금 머리
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요