인덱스 볼트

EH 22120.

인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.

플라스틱 손잡이가 있어 편리한 사용이 가능함.

귀하의 선택에 따라 42 건이 조회되었습니다.

재질
버전
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.0302
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 17 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.0304
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.0306
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
제품 번호:
22120.0313
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 29 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
제품 번호:
22120.0314
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 29 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
제품 번호:
22120.0316
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 30,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 75 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
제품 번호:
22120.0315
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 30 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
제품 번호:
22120.0317
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 30,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 61 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
제품 번호:
22120.0318
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 21 N
  • 스프링력1) F2: ~ 57,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 121 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
제품 번호:
22120.0319
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 30,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 64 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
제품 번호:
22120.0320
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 21 N
  • 스프링력1) F2: ~ 57,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 128 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
제품 번호:
22120.0322
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 21 N
  • 스프링력1) F2: ~ 57,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 127 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.0308
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 17 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.0310
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
22120.0312
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
제품 번호:
22120.0323
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 29 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
제품 번호:
22120.0324
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 29 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
제품 번호:
22120.0326
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 30,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 75 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
제품 번호:
22120.0325
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 30 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
제품 번호:
22120.0327
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 30,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 61 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
제품 번호:
22120.0328
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 21 N
  • 스프링력1) F2: ~ 57,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 121 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
제품 번호:
22120.0329
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 30,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 64 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
제품 번호:
22120.0330
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 21 N
  • 스프링력1) F2: ~ 57,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 128 g
show article view
인덱스 볼트
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 없음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
제품 번호:
22120.0332
CAD
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 21 N
  • 스프링력1) F2: ~ 57,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 127 g
show article view
인덱스 볼트

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

캐치

  • 스틸, 흑색처리
  • 분말금속 1.4404

플라스틱 캡

  • 플라스틱, 검은색, 무광

참조

잠금너트는 별도 구입.

제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.0115
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,2 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0116
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0118
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0120
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 32 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.0515
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,2 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0516
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0520
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 32 g

작동

인덱스 볼트를 180° 돌리면 잠금핀이 당겨져 톱니 멈추개에 의해 고정된다. (이때 잠금핀은 돌출되어 있지 않다).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 인덱스 볼트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요