인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.
플라스틱 손잡이가 있어 편리한 사용이 가능함.
이 폼목은 22120.0317 - 인덱스 볼트 / 그립의 플라스틱 커버 없음 (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 볼트 (EH 22120.)
몸체
잠금핀
캐치
잠금너트는 별도 구입.
인덱스 볼트를 180° 돌리면 잠금핀이 당겨져 톱니 멈추개에 의해 고정된다. (이때 잠금핀은 돌출되어 있지 않다).
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers