검사 유닛 쎈서 포함

EH 22810.

착좌 요소에서의 가공물의 검사용

검사 유닛은 항상 단일 시스템으로 착좌 요소에 내장되어 있다. 간단한 플러그-인 연결을 통해 부품이 전기 신호로 특정 위치에 있는지의 여부를 전송한다.

검사 유닛은 다양한 착좌 요소와 함께 사용하는 것이 가능하다. 예를 들어, Halder 표준 규격품인 EH 22690 핀에 적용할 수 있다.

기본적으로 케이블 연결에 의해 데이터가 전송된다. 선택 사항으로, 검사 신호를 무선 방식으로 송출하는 것이 가능하다.

검사 유닛은 보호 등급 IP6K7 (높은 온도 저항 및 견고성) 요구 조건을 충족한다.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 최소 [mm]
h1 최대 [mm]
h2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
검사 유닛과 부싱
그림:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 최소 [mm]:
30,5 mm
h1 최대 [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22810.0008
CAD
문서
검사 유닛
  • 검사 유닛과 부싱 – 그림 1
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 최소: 30,5 mm
  • h1 최대: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 최소: 10 mm
  • h4 최대: 20 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 1,5 mm
  • WS WS3: 1,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -25 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 85 °C
  • 무게: 180 g
show article view
검사 유닛
버전:
검사 유닛과 부싱
그림:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 최소 [mm]:
41,5 mm
h1 최대 [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22810.0012
CAD
문서
검사 유닛
  • 검사 유닛과 부싱 – 그림 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 최소: 41,5 mm
  • h1 최대: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 최소: 10 mm
  • h4 최대: 27,5 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 2 mm
  • WS WS3: 2 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -25 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 85 °C
  • 무게: 344 g
show article view
검사 유닛
버전:
검사 유닛과 플러그
그림:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 최소 [mm]:
30,5 mm
h1 최대 [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22810.1008
CAD
문서
검사 유닛
  • 검사 유닛과 플러그 – 그림 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 최소: 30,5 mm
  • h1 최대: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 최소: 10 mm
  • h4 최대: 20 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 1,5 mm
  • WS WS3: 1,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -25 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 85 °C
  • 무게: 180 g
show article view
검사 유닛
버전:
검사 유닛과 플러그
그림:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 최소 [mm]:
41,5 mm
h1 최대 [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22810.1012
CAD
문서
검사 유닛
  • 검사 유닛과 플러그 – 그림 2
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 최소: 41,5 mm
  • h1 최대: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 최소: 10 mm
  • h4 최대: 27,5 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 2 mm
  • WS WS3: 2 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -25 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 85 °C
  • 무게: 408 g
show article view
검사 유닛

재질

케이블

  • 실리콘

센서

  • 플라스틱, 검정색

플러그

  • 금속

몸체

  • 알루미늄, 파란색 산화피막처리
  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

참조

상세자료는 별도 요청.

Erwin Halder KG는 전기 장비 제조업체로 등록 됐습니다(WEEE-Reg. No. DE 47048902).

제품
제품 번호
가능
제품:
센서와 부쉬 그리고 실리콘 케이블
검사 유닛용
센서와 부쉬 그리고 실리콘 케이블
제품 번호:
22810.9001
액세서리
  • 센서와 부쉬 그리고 실리콘 케이블
  • 무게: 99 g
제품:
센서와 플러그 그리고 실리콘 케이블
검사 유닛용
센서와 플러그 그리고 실리콘 케이블
제품 번호:
22810.9002
액세서리
  • 센서와 플러그 그리고 실리콘 케이블
  • 무게: 96 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
FAQ - 검사 유닛
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22810. 검사 유닛 – 쎈서 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
검사 유닛
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

 

검색 장치에서 구성 요소의 위치를 어떻게 모니터링 하나요?

검색 장치 안의 센서에는 구성 요소에 의해 작동되는 버튼이 있습니다.

검색 센서는 어디에 있나요?

검색 센서는 본체 외부에 있으며 높이 조절이 가능합니다.

온도 범위는 얼마나 허용 되나요?

센서 케이블은 짧은 시간동안 최대 180 도의 온도를 견디도록 설계 됐으며 칩으로부터 보호 됩니다. 버튼은 최대 120도의 온도를 견딜 수 있으며 공작물의 지지로 칩으로부터 추가로 보호됩니다.

검색 장치는 먼지와 오염으로부터 어떻게 보호 되나요?

센서(버튼) : IP6K7, 라디오 송신기 : IP67, 라디오 수신기 : IP20 의 방수/방진 등급을 가집니다.

어떤 착좌 요소 제품이 검색 장치와 같이 사용 되나요?

다음의 EH 제품번호를 가진 제품이 사용 됩니다: Size M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 and 22691.0122 / .0021 / .0222. Size M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 and 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

검색 장치를 어떻게 장비에 위치시키나요?

검색 장치는 M8 이나 M12 나사로 고정 가능합니다. V40 또는 V70 시스템의 Halder 베이스 플레이트가 이 목적에 적합합니다.

전력은 어떻게 공급되나요?

AA 배터리(3.6V)가 무선 송신기에 통합되어 있습니다. 사용에 따라 이 배터리는 300~1400일 동안 지속됩니다. 무선 수신기에는 정격 작동 전류/전압, le/Ue, max. 0.1A/24VDC, -15%...+10% 과 같은 공급 인터페이스가 있습니다.

검색 신호는 어떻게 무선으로 전송되나요?

전기 신호는 무선 송신기를 통해 무선 신호로 변환되고 안테나에 의해 다시 전기 신호로 변환됩니다. 따라서 엔진룸 밖으로 케이블을 연결하지 않고도 신호 전송이 가능합니다.

라디오 수신기에서 어떤 종류의 신호가 전송 되나요?

입력 : 안테나를 통한 무선 신로(주파수 868.3MHz)

출력 : 전기 신호 (3A/250VAC; 3A/24VDC)"

무선 신호의 범위는 어떻게 되나요?

실내 기준으로 약 40m 까지의 범위를 가집니다. 엔진룸에서의 범위는 클래딩 유형에 따라 달라집니다.