제품 필터
귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.
더 자세히
접촉부위, 둥근형 – 그림 1
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 최소: 9 mm
R: 1,75 mm
WS: 3 mm
스프링력1) F1 : ~ 4,1 N
스프링력1) F2 : ~ 7,6 N
무게: 22 g
show article view
더 자세히
접촉부위, 둥근형 – 그림 1
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 최소: 11 mm
R: 2,3 mm
WS: 4 mm
스프링력1) F1 : ~ 5 N
스프링력1) F2 : ~ 9 N
무게: 35 g
show article view
더 자세히
접촉부위, 둥근형 – 그림 1
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 최소: 14 mm
R: 2,9 mm
WS: 5 mm
스프링력1) F1 : ~ 5,1 N
스프링력1) F2 : ~ 11 N
무게: 51 g
show article view
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
더 자세히
접촉부위, 둥근형 – 그림 1
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 최소: 16 mm
R: 3,5 mm
WS: 6 mm
스프링력1) F1 : ~ 7,5 N
스프링력1) F2 : ~ 13,8 N
무게: 102 g
show article view
더 자세히
접촉부위, 뾰족형 – 그림 2
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 최소: 9 mm
WS: 3 mm
스프링력1) F1 : ~ 4,1 N
스프링력1) F2 : ~ 7,6 N
무게: 20 g
show article view
더 자세히
접촉부위, 뾰족형 – 그림 2
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 최소: 11 mm
WS: 4 mm
스프링력1) F1 : ~ 5 N
스프링력1) F2 : ~ 9 N
무게: 29 g
show article view
더 자세히
접촉부위, 뾰족형 – 그림 2
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 최소: 14 mm
WS: 5 mm
스프링력1) F1 : ~ 5,1 N
스프링력1) F2 : ~ 11 N
무게: 44 g
show article view
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
더 자세히
접촉부위, 뾰족형 – 그림 2
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 최소: 16 mm
WS: 6 mm
스프링력1) F1 : ~ 7,5 N
스프링력1) F2 : ~ 13,8 N
무게: 87 g
show article view
더 자세히
연결나사가 있는 접촉부위 – 그림 3
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
d3 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 최소: 9 mm
l4 : 4 mm
WS: 3 mm
스프링력1) F1 : ~ 4,1 N
스프링력1) F2 : ~ 7,6 N
무게: 29 g
show article view
더 자세히
연결나사가 있는 접촉부위 – 그림 3
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
d3 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 최소: 11 mm
l4 : 5 mm
WS: 4 mm
스프링력1) F1 : ~ 5 N
스프링력1) F2 : ~ 9 N
무게: 36 g
show article view
더 자세히
연결나사가 있는 접촉부위 – 그림 3
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
d3 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 최소: 14 mm
l4 : 6 mm
WS: 5 mm
스프링력1) F1 : ~ 5,1 N
스프링력1) F2 : ~ 11 N
무게: 54 g
show article view
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
더 자세히
연결나사가 있는 접촉부위 – 그림 3
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
d3 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 최소: 16 mm
l4 : 7 mm
WS: 6 mm
스프링력1) F1 : ~ 7,5 N
스프링력1) F2 : ~ 13,8 N
무게: 102 g
show article view
데이터시트 EH 25020. 감지 부품 – 조절볼트가 있는 타입, 뒤틀림 방지
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.