장치 또는 구성품의 최종 위치에서 가공물, 공작물의 위치를 감지하는 시스템. 검색 센서는 프로세서 모니터링 중 위치 제어에 사용됨. 프로세서 데이터는 무선 전송기로 전송 가능함.
압축 공기를 사용하여 사전 가공된 가공물 또는 최종 위치의 구성품에 대한 위치 제어 또는 위치 모니터링.
시스템은 압축 공기의 배압에 의해 제어되며 모니터링 장치 (배압 센서)에 디지털로 표시됨. 선택적으로, 모니터링 유닛을 장비의 조향 장치에 연결할 수 있음.
포지셔닝 센서는 검색에 사용된다.
광범위한 제품 범위에는 워크홀딩 시스템에을 지원할 수 있는 다양한 디자인의 제품이 포함된다.
디지털 가공물 모니터링 - 무선 선택 가능. 미래 지향적인 인더스트리 4.0 표준의 프로세스 모니터링 범위 내에서 위치 모니터링을 위한 지능형 시스템.
검색 유닛은 가공물의 위치를 체크하는데 사용된다. 이 유닛은 빠르고 쉽게 픽스쳐의 다른 써포트 부품과 조합하여 사용이 가능하며 쉽게 설치 및 제거가 가능하다. 컴팩트한 센서는 워크홀딩 시스템에서 가공물이 적절한 위치에 접촉하고 있는지 확인할 수 있다.
이 시스템은 여러 위치를 검색할 수 있도록 확장이 가능하다. 전기적 신호에 의해 정보는 전달된다. 이 신호는 케이블 또는 무선 방식에 의해 전송될 수 있다. 추가적인 전송장치와 수신기 그리고 안테나가 무선 신호 전송을 위해 필요하다.
검색 유닛은 유닛에 설치된 착좌 요소 부품들과 조합하여 사용할 수 있다. HALDER의 표준 제품 중 (EH22690) 핀과 같은 것들이 적합하다.
위치는 센서에 의해 모니터링 되고 전기적 신호가 스티어링을 통해 전송된다.
광범위한 제품 범위에는 센서 기반 클램핑 기술에 필요한 모든 구성 요소가 포함된다 :
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws