모니터링 유닛 위치 센서, 공압식

EH 22800.

모니터링 유닛은 위치 쎈서 (EH 22800) 와 함께 사용됨.

위치 쎈서와 함께 역류 압력 쎈서를 사용하면 가공물의 올바른 위치를 제어하는 것이 가능함.

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

버전
작업 압력 [bar]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
역류 압력 쎈서와 LCD 디스플레이, Ø 4 mm 공압 호스 연결, 아날로그와 디지털 방식의 출력 신호
작업 압력 [bar]:
0 bar – 10 bar
제품 번호:
22800.0701
CAD
문서
모니터링 유닛
  • 역류 압력 쎈서와 LCD 디스플레이, Ø 4 mm 공압 호스 연결, 아날로그와 디지털 방식의 출력 신호
  • 작업 압력: 0 bar – 10 bar
  • 무게: 162 g
show article view
모니터링 유닛

재질

케이스

  • 플라스틱

참조

상세자료는 별도 요청.

제품
제품 번호
가능
제품:
역류 압력 센서를 제어하기 위한 원형 연결 케이블 / 버스 시스템, 프리 케이블 끝 M12 연결부 (4-핀)
[[GEWICHT]]: 84 g
제품 번호:
22800.0702
원형 커넥터 케이블
  • 역류 압력 센서를 제어하기 위한 원형 연결 케이블 / 버스 시스템, 프리 케이블 끝 M12 연결부 (4-핀)
  • L: 2000 mm
  • 무게: 84 g
제품:
역류 압력 센서 제어용 설치 프레임, 컨트롤 패널에 설치 (최대 벽 두께 5mm)
[[GEWICHT]]: 26 g
제품 번호:
22800.0703
설치 프레임
  • 역류 압력 센서 제어용 설치 프레임, 컨트롤 패널에 설치 (최대 벽 두께 5mm)
  • 무게: 26 g
제품:
플러그-인 전원 공급장치, 입력 100-240 V AC / 출력 24 V DC 500 mA,  M12 플러그 소켓
[[GEWICHT]]: 100 g
제품 번호:
22800.0704
플러그인 전원 공급 장치
  • 플러그-인 전원 공급장치, 입력 100-240 V AC / 출력 24 V DC 500 mA,  M12 플러그 소켓
  • L: 1500 mm
  • 무게: 100 g
제품:
압력 조절기, 최대 입력 압력 12 bar / 출력 압력 2 bar, 1/4" 수나사 양면
[[GEWICHT]]: 22 g
제품 번호:
22800.0710
압력 조정기
  • 압력 조절기, 최대 입력 압력 12 bar / 출력 압력 2 bar, 1/4" 수나사 양면
  • 무게: 22 g
제품:
압력 조절기와 공압 호스 연결용 연결 부품, 1/4" 암나사 푸쉬-인 커넥터 (공압 호스 Ø 4 mm)
[[GEWICHT]]: 17 g
제품 번호:
22800.0711
연결 부품
  • 압력 조절기와 공압 호스 연결용 연결 부품, 1/4" 암나사 푸쉬-인 커넥터 (공압 호스 Ø 4 mm)
  • 무게: 17 g
제품:
공압 호스 Ø 4 mm
[[GEWICHT]]: 43 g
제품 번호:
22800.0712
공압 호스
  • 공압 호스 Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • 무게: 43 g
제품:
푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
[[GEWICHT]]: 4,7 g
제품 번호:
22800.0713
푸쉬-인 커넥터
  • 푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
  • 무게: 4,7 g
제품:
T-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
[[GEWICHT]]: 7,6 g
제품 번호:
22800.0714
T-푸쉬인 커넥터
  • T-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
  • 무게: 7,6 g
제품:
Y-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
[[GEWICHT]]: 7,5 g
제품 번호:
22800.0715
Y-푸쉬인 커넥터
  • Y-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
  • 무게: 7,5 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22800. 모니터링 유닛 – 위치 센서, 공압식