위치 쎈서 공압식

EH 22800.

사전 가공된 가공물의 지그 픽스쳐에 사용되며 위치 조정에 사용. 정밀도는 0.015 - 0.075 mm 로 가공물의 표면 상태와 연관됨. 접촉 제어는 압축 공기의 역류 감지에 의해서 이루어지며, 모니터링 장치에 표시됨.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
하부 / 측면 연결
그림:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22800.0010
CAD
문서
위치 쎈서
  • 하부 / 측면 연결 – 그림 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • 무게: 24 g
show article view
위치 쎈서
버전:
하부 / 측면 연결
그림:
1
d1 [mm]:
25 mm
h1 h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22800.0020
CAD
문서
위치 쎈서
  • 하부 / 측면 연결 – 그림 1
  • d1: 25 mm
  • h1 h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • h2: 39 mm
  • l: 36,5 mm
  • 무게: 93 g
show article view
위치 쎈서
버전:
하부 연결
그림:
2
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22800.0100
CAD
문서
위치 쎈서
  • 하부 연결 – 그림 2
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 28,5 mm
  • h3: 15 mm
  • 무게: 12 g
show article view
위치 쎈서

재질

패드

  • 공구강, 경화처리, 연마처리

  • PVC

나사

  • 스틸, 아연 도금처리, Quality 4.8 (ISO 1207)

플러그-인 니플

참조

상세자료는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22800. 위치 쎈서 – 공압식
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요