위치 쎈서 셀프-얼라이닝, 공압식

EH 22800.

비가공 상태의 가공물의 위치 조정을 위해 지그와 픽스쳐에 사용함.

응답 정확도는 지속적으로 0.005mm 이며, 2.5bar 의 작동 압력에서 도달할 수 있음.

압축 공기의 역류 감지에 의해 시스템은 모니터 되며, 모니터링 유닛에 표시됨. (제품 번호 : 22880.701)

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

버전
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
홀딩 바 있음
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22800.0410
CAD
문서
위치 쎈서
  • 홀딩 바 있음
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15 kN
  • 무게: 321 g
show article view
위치 쎈서

재질

  • PVC

써포팅 바

  • 스틸, 흑색처리

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

플러그-인 니플

참조

상세자료는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22800. 위치 쎈서 – 셀프-얼라이닝, 공압식
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.