볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼

EH 22720.

플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

귀하의 선택에 따라 159 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,5 kN
제품 번호:
22720.0504
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,5 kN
제품 번호:
22720.0505
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 1,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,5 kN
제품 번호:
22720.0506
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 1,9 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,5 kN
제품 번호:
22720.0507
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 2,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,9 kN
제품 번호:
22720.0512
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,9 kN
제품 번호:
22720.0513
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 1,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,9 kN
제품 번호:
22720.0514
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 2,1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,9 kN
제품 번호:
22720.0515
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 2,8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,9 kN
제품 번호:
22720.0516
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 3,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
1,5 kN
제품 번호:
22720.0522
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 1,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 1,9 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
1,5 kN
제품 번호:
22720.0523
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 1,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 2,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
1,5 kN
제품 번호:
22720.0524
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 1,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 3,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
1,5 kN
제품 번호:
22720.0525
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 1,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 4,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
1,5 kN
제품 번호:
22720.0526
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 1,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 6,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
1,5 kN
제품 번호:
22720.0527
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 1,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 7,8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리
  • 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22720. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 편평한 볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요