볼이 끝에 달린 스크류, 셀프 얼라이닝 패드와 볼 형태의 부품과 푸쉬(Push) 부품이 달린 돌출 스크류. 볼이 끝에 달린 스크류는 평면이 아닌 곳의 서포트, 또는 클램핑 등 다양한 용도에 사용 가능함. 셀프 얼라이닝 패드는 스톱퍼, 써포트, 플런저와 클램핑 요소 부품에 설치 가능함. 돌출 스크류는 예를들어, 나사산 스핀들, 축, 샤프트와 표면 처리 부품 등의 제품을 부드럽게 클램핑하거나 압력을 가하는 용도로 사용 가능함.
다양한 범위의 제품군에 대해 다양한 타입의 제품들을 재고로 보유 중임.
볼이 끝에 달린 스크류
돌출 스크류
특수한 적용을 위해서 스페셜 디자인과 제조를 통한 납품이 가능함.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws