볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 짧은 형

EH 22720.

볼이 끝에 달린 스크류, 짧은 형은 특히 스트레이트 생크 DIN 1835 E 와 Whistle Notch와 Weldon Tool Holding Fixture 에 쓰인다.

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

버전
d1 [mm]
l2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
d1 [mm]:
M14
l2 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0641
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
  • d1: M14
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 30 kN
  • 무게: 12 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0660
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 30 kN
  • 무게: 15 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0682
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 60 kN
  • 무게: 25 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0692
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 60 kN
  • 무게: 32 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0693
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 60 kN
  • 무게: 42 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
d1 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22720.0730
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용
  • d1: M24 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 무게: 59 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22720. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 짧은 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws