볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼과 별모양 소켓

EH 22720.

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

별모양 방식은 최적의 하중 전달을 가능하게 한다. 구동력은 엣지부분(예 : 내부 육각렌치 방식) 에 전달되는 것이 아닌 표면에 의해서 전달된다. 따라서 최적의 하중 전달로 인해 공구의 마모가 감소하며, 공구 수명을 증가시킨다.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.1542
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • 육각 소켓: 8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.1544
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • 육각 소켓: 8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.1552
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • 육각 소켓: 10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.1554
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • 육각 소켓: 10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.1562
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • 육각 소켓: 15
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.1564
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • 육각 소켓: 15
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.2542
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • 육각 소켓: 8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.2544
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • 육각 소켓: 8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.2552
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • 육각 소켓: 10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.2554
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • 육각 소켓: 10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.2562
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • 육각 소켓: 15
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.2564
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • 육각 소켓: 15
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22720. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 편평한 볼과 별모양 소켓
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요