볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼

EH 22720.

플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

귀하의 선택에 따라 159 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0906
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 15 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0908
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 17 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0921
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8,8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0922
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 10 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0923
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 14 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0924
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0926
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 25 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
22720.0928
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 30 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 32 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0961
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 21 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0962
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 26 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0964
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 40 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22720.0966
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 60 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22720.0972
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 49 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22720.0974
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 70 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22720.0975
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 91 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22720.0976
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 111 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
120 kN
제품 번호:
22720.0982
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 120 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 84 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
120 kN
제품 번호:
22720.0984
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 120 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 125 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
널링된 표면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
120 kN
제품 번호:
22720.0986
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 널링된 표면, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 120 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 217 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0452
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0453
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0454
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0455
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지)
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
22720.0456
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 면을 가진 볼 열 가소성 수지, 평면 (비틀림 방지), 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 0,3 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리
  • 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22720. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 편평한 볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요