EH 25071.
포지셔닝, 그립핑, 클램핑 그리고 샤프트에 빠르게 맞추는 엘래맨트로 사용.
당김 방향에서 한 손으로 빠른 클램핑과 진동 없는 설치가 가능.
귀하의 선택에 따라 7 건이 조회되었습니다.
더 자세히
몸체
내부 부품
O-링
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.