25071.0016 - 세트 칼라
빠른 셋팅용

포지셔닝, 그립핑, 클램핑 그리고 샤프트에 빠르게 맞추는 엘래맨트로 사용.

당김 방향에서 한 손으로 빠른 클램핑과 진동 없는 설치가 가능.

이 폼목은 25071.0016 - 세트 칼라 빠른 셋팅용 / (d1 +0,1: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 세트 칼라 빠른 셋팅용 (EH 25071.)

d1 +0,1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
제품 번호:
25071.0016
문서
세트 칼라
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F 축방향, 한쪽면: 380 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 27 g
세트 칼라
제품
제품 번호
가능
제품:
O-링
d: 22 x 1,5 mm
제품 번호:
25071.0052
O-링
  • O-링
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • 해당 규격:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • 무게: 0,2 g
제품:
O-링
d: 27 x 1,5 mm
제품 번호:
25071.0054
O-링
  • O-링
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • 해당 규격: 20 mm, 22 mm
  • 무게: 0,2 g

재질

몸체

  • 플라스틱 PA 6, 검은색

내부 부품

  • 스테인리스 스틸

O-링

  • NBR
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25071.0016
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
세트 칼라