포지셔닝, 그립핑, 클램핑 그리고 샤프트에 빠르게 맞추는 엘래맨트로 사용.
당김 방향에서 한 손으로 빠른 클램핑과 진동 없는 설치가 가능.
이 폼목은 25071.0020 - 세트 칼라 빠른 셋팅용 / (d1 +0,1: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 세트 칼라 빠른 셋팅용 (EH 25071.)
몸체
내부 부품
O-링
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers