テーパー・シャフト・ハブ ロックナット付

EH 25050.

軸とハブをセンタリングしながら確実に固定するクランプ部品です。防錆性に優れ、カウンターナットが付いています。

本テーパーシャフトハブの偏芯精度は 0.03 mm以下です。

この部品を使ってスプロケット、歯車、ベルトプーリー、カム、レバーなどのエレメントを軸に固定することが簡単にできます。

検索結果は 20 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
製品番号:
25050.0105
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 5 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 9,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 10,1 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 264 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 119 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 12 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 5 mm
  • 重量: 16 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
製品番号:
25050.0106
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 9,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 12,1 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 220 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 119 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 12 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 15 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
製品番号:
25050.0108
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 16,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 23,4 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 5,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 179 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 121 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 14 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 8 mm
  • 重量: 21 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0109
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 9 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 34,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 43,7 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 9,7 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 245 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 127 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 18 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 9 mm
  • 重量: 47 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0110
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 34,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 48,6 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 9,7 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 221 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 127 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 18 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 10 mm
  • 重量: 44 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0111
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 11 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 43,8 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 59,9 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 10,9 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 225 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 128 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 20 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 11 mm
  • 重量: 47 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0112
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 43,8 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 65,3 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 10,9 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 206 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 128 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 20 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 12 mm
  • 重量: 43 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
25050.0114
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 65 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 93 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 13,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 178 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 107 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 24 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 14 mm
  • 重量: 77 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
25050.0115
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 65 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 99 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 13,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 166 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 107 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 24 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 15 mm
  • 重量: 72 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
25050.0116
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 65 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 106 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 13,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 156 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 107 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 24 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 16 mm
  • 重量: 68 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
製品番号:
25050.0118
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 18 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 161 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 223 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 24,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 224 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 145 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 30 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 18 mm
  • 重量: 177 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
製品番号:
25050.0119
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 19 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 161 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 235 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 24,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 212 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 145 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 30 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 19 mm
  • 重量: 169 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
製品番号:
25050.0120
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 161 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 248 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 24,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 201 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 145 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 30 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 20 mm
  • 重量: 161 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
製品番号:
25050.0122
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 22 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • 二面幅: 46 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 250 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 349 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 31,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 197 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 122 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 38 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 22 mm
  • 重量: 339 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
製品番号:
25050.0124
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 24 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • 二面幅: 46 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 250 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 381 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 31,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 180 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 122 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 38 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 24 mm
  • 重量: 317 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
製品番号:
25050.0125
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • 二面幅: 46 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 250 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 397 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 31,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 173 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 122 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 38 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 25 mm
  • 重量: 304 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
製品番号:
25050.0128
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 28 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • 二面幅: 50 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 355 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 565 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 40,4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 174 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 123 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 42 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 28 mm
  • 重量: 370 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
製品番号:
25050.0130
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • 二面幅: 50 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 355 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 605 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 40,4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 162 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 123 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 42 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 30 mm
  • 重量: 342 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
製品番号:
25050.0132
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 32 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 490 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 764 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 47,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 166 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 112 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 50 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 32 mm
  • 重量: 555 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
製品番号:
25050.0135
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 490 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 836 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 47,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 151 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 112 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 50 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 35 mm
  • 重量: 494 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ

材質

外側

  • スティール、亜鉛めっき

内部部品

  • スティール、ニッケルメッキ

ナット

  • スティール、ニッケルメッキ

参照先

取付方法、取付け例と技術データを参照ください

製品
製品番号
在庫
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 14 mm
製品番号:
25050.0814
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 14 mm
  • 重量: 45 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 16 mm
製品番号:
25050.0816
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 16 mm
  • 重量: 72 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 22 mm
製品番号:
25050.0822
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 22 mm
  • 重量: 195 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 27 mm
製品番号:
25050.0827
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 27 mm
  • 重量: 195 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 36 mm
製品番号:
25050.0836
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 428 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 46 mm
製品番号:
25050.0846
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 46 mm
  • 重量: 610 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 50 mm
製品番号:
25050.0850
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 50 mm
  • 重量: 870 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 55 mm
製品番号:
25050.0855
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 1125 g

組立

カウンターナットが付いているので、軽く回ってしまう軸にも容易に取り付けることができます。取付けには厚さの薄いフォークレンチを使います(最大厚さl2-l3)。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25050. テーパー・シャフト・ハブ – ロックナット付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
テーパーシャフトハブの使用例/ 組付け方法/ 技術データ
カテゴリー:
取扱説明書