偏心クランプ

EH 23270.

この偏心クランプは低い高さながら大きな締付力を出すことができます。本体は黄銅製ですので、相手部品を痛めることなく確実にクランプします。

検索結果は 8 ヒットしました

材質
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
締付力 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
黄銅
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
締付力 max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
23270.0104
CAD
資料
偏心クランプ
  • 黄銅
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • 二面幅 二面幅1: 7,93 mm
  • 二面幅 二面幅2: 3 mm
  • 締付力 max.: 0,9 kN
  • 締付 トルク max.: 2,5 Nm
  • 重量: 3,5 g
show article view
偏心クランプ
材質:
黄銅
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
締付力 max. [kN]:
3,4 kN
製品番号:
23270.0106
CAD
資料
偏心クランプ
  • 黄銅
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • 二面幅 二面幅1: 15,86 mm
  • 二面幅 二面幅2: 4 mm
  • 締付力 max.: 3,4 kN
  • 締付 トルク max.: 10 Nm
  • 重量: 11 g
show article view
偏心クランプ
材質:
黄銅
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
締付力 max. [kN]:
3,6 kN
製品番号:
23270.0108
CAD
資料
偏心クランプ
  • 黄銅
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • 二面幅 二面幅1: 20,6 mm
  • 二面幅 二面幅2: 5 mm
  • 締付力 max.: 3,6 kN
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
偏心クランプ
材質:
黄銅
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,3 mm
h2 [mm]:
19 mm
s [mm]:
1,3 mm
締付力 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23270.0110
CAD
資料
偏心クランプ
  • 黄銅
  • d1: M10
  • h1: 6,3 mm
  • h2: 19 mm
  • s: 1,3 mm
  • A: 10,2 mm
  • 二面幅 二面幅1: 20,6 mm
  • 二面幅 二面幅2: 7 mm
  • 締付力 max.: 7 kN
  • 締付 トルク max.: 26 Nm
  • 重量: 27 g
show article view
偏心クランプ
材質:
黄銅
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
22,8 mm
s [mm]:
2 mm
締付力 max. [kN]:
9 kN
製品番号:
23270.0112
CAD
資料
偏心クランプ
  • 黄銅
  • d1: M12
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 22,8 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • 二面幅 二面幅1: 25,4 mm
  • 二面幅 二面幅2: 8 mm
  • 締付力 max.: 9 kN
  • 締付 トルク max.: 75 Nm
  • 重量: 54 g
show article view
偏心クランプ
材質:
黄銅
d1 [mm]:
M16
h1 [mm]:
12,7 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
締付力 max. [kN]:
12 kN
製品番号:
23270.0116
CAD
資料
偏心クランプ
  • 黄銅
  • d1: M16
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 28,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • 二面幅 二面幅1: 30,13 mm
  • 二面幅 二面幅2: 12 mm
  • 締付力 max.: 12 kN
  • 締付 トルク max.: 120 Nm
  • 重量: 108 g
show article view
偏心クランプ
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
締付力 max. [kN]:
3,4 kN
製品番号:
23270.0306
資料
偏心クランプ
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • 二面幅 二面幅1: 15,86 mm
  • 二面幅 二面幅2: 4 mm
  • 締付力 max.: 3,4 kN
  • 締付 トルク max.: 10 Nm
  • 重量: 10 g
show article view
偏心クランプ
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
締付力 max. [kN]:
3,6 kN
製品番号:
23270.0308
資料
偏心クランプ
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • 二面幅 二面幅1: 20,6 mm
  • 二面幅 二面幅2: 5 mm
  • 締付力 max.: 3,6 kN
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 22 g
show article view
偏心クランプ

材質

偏芯ねじ

  • 鋼 
  • ステンレス鋼

本体

  • 黄銅
  • ステンレス鋼

備考

偏心ねじの頭部は、本体からわずかに突出しています(h1)。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23270. 偏心クランプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.