スイングクランプ 揺動口金、サイズ25

EH 23310.

汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。 

このクランプの特長は次の通りです:

  • クランプねじや位置調整タイプのクランプレバー、偏芯レバーを使って素早くクランプすることができます
  • クランプアームを左右旋回すると、ワークの交換を容易にできます。位置決めリング23310.0345によって、無段階の調整が可能です(23310.0027-.0029のみ対象)
  • 位置決めリング23310.0345によって、繰り返し精度の高いクランプが出来ます。但し、リング厚分h1は6mm高くなります(ストロークは6mm減る)
  • コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。
  • 高さ調整シリンダーを使って背の高いワークでも、最適なクランプ高さにできます。

作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。

検索結果は 6 ヒットしました

仕様
d2 [mm]
h1 [mm]
ストローク [mm]
締付力 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
ストローク [mm]:
5 mm
締付力 [kN]:
3 kN
製品番号:
23310.0024
CAD
資料
スイングクランプ
  • スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変 – 図 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • ストローク: 5 mm
  • 締付力1): 3 kN
  • 重量: 377 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
ストローク [mm]:
10 mm
締付力 [kN]:
3 kN
製品番号:
23310.0028
CAD
資料
スイングクランプ
  • スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変 – 図 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • ストローク: 10 mm
  • 締付力1): 3 kN
  • 重量: 259 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
クランプ・ボルト付
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
ストローク [mm]:
5 mm
締付力 [kN]:
5 kN
製品番号:
23310.0025
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • ストローク: 5 mm
  • 締付 トルク max.: 8 Nm
  • 締付力: 5 kN
  • 重量: 212 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
クランプ・ボルト付
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
ストローク [mm]:
10 mm
締付力 [kN]:
5 kN
製品番号:
23310.0027
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • ストローク: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 8 Nm
  • 締付力: 5 kN
  • 重量: 419 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
偏芯式ワンタッチクランプ付、調整可
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
ストローク [mm]:
5 mm
締付力 [kN]:
2 kN
製品番号:
23310.0026
CAD
資料
スイングクランプ
  • 偏芯式ワンタッチクランプ付、調整可 – 図 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • ストローク: 5 mm
  • 締付力1): 2 kN
  • 重量: 203 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
偏芯式ワンタッチクランプ付、調整可
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
ストローク [mm]:
10 mm
締付力 [kN]:
2 kN
製品番号:
23310.0029
CAD
資料
スイングクランプ
  • 偏芯式ワンタッチクランプ付、調整可 – 図 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • ストローク: 10 mm
  • 締付力1): 2 kN
  • 重量: 261 g
show article view
スイングクランプ

材質

本体

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

クランプレバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
  • 亜鉛ダイキャスト製、樹脂コーティング、黒色(RAL 9005類似)

参照先

高さ調整シリンダーEH23310.やスペーサー・プレートEH1107.を使えば高い位置でのクランプに対応できます。また低い位置でクランプする場合には揺動パッドEH22730.などを取り付けて対応することができます。

組立

スイングクランプには、2つの固定方法があります:

  1. T溝では、Tナット(EH 23010)を使う。
  2. ボルトを使って冶具プレート等に直接固定する。

本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23310. スイングクランプ – 揺動口金、サイズ25
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.