プロモーションBox Dreamteam Construction
SIMPLEXソフトハンマー径80、ゴム複合材インサート “自立タイプ” / スーパープラスチックとピカードの石工ハンマーBlackTec®

EH 3027.

このプロモーションbox dreamteam construction は、2種類の建設業従事者向け正統派ハンマーが同梱されています。

このSIMPLEXプラスチックハンマー径80mm(製品番号 3027.280)は、はゴム複合材/ スーパープラスチック製インサートの組み合わせで、ハルダーのトップセラーです。

スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

スーパープラスチック製インサート は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。

全ての部品は交換/ レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このピカードの石工ハンマー BlackTec® FS 328 (製品番号 0032800-1250)は、ヘッド重量が1.250gあります。このハンマーには、3複合素材のハンドルがついています。ずば抜けた安定性以外にも、グラスファイバーの心材により、振動の吸収が良くなっています。ピカード独自の最高品質鋼材を鍛造仕上げしたヘッドは、丁寧に焼入れ戻しされています。従って、ヘッドの欠けや摩耗は最小限化されています。

製品の特長:

プロモーションbox dreamteam construction は、2つのスペシャリストが同梱されています。SIMPLEXソフトハンマー と PICARDの石工ハンマーBlackTec®です:

  • このSIMPLEXソフトハンマー径80mm(製品番号3027.280) は、 ゴム複合材インサート “自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。
  • 建設/ ガーデニングや造園向けのハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート “自立タイプ” は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • 全ての部品は交換/ レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
  • もう一つは、ピカードの石工ハンマー BlackTec® FS 328 (製品番号 0032800-1250) 重量1,250g:
    • 振動を抑制する、グラスファイバーの心材の3複合素材のハンドル
    • 耐腐食性の黒色パウダーコーティングされたヘッド
    • 念入りに焼入れ戻しされた、PICARD社独自の特殊鋼 s
    • 打撃面を研磨、角部は丁寧な面取り仕上げ
    • グリップ部はゴム製

応用分野

建設工事(作業)向けです。

検索結果は 1 ヒットしました

gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
4250 g
製品番号:
3027s023
プロモーションボックス
  • 長さ x 幅 x 高さ: 257 mm x 97 mm x 534 mm
  • 重量: 4250 g
  • GTIN: 4030618313199
show article view
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3027. プロモーションBox Dreamteam Construction – SIMPLEXソフトハンマー径80、ゴム複合材インサート “自立タイプ” / スーパープラスチックとピカードの石工ハンマーBlackTec
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools