ドロップハンマー/ パンチのセット
4本

EH 3408.

ハルダーの小さな助っ人たちは、箱入り4個セットです。高品質のプラスチックケースは、これらの製品を整理して持ち運ぶことが出来ます。このパンチとドロップハンマーは、両端のインサートを交換可能ですが、とても耐久性があり、欠けにくいナイロン製 (製品番号3508.010 / .015 / .020 / .030) です。従って、金槌を使う確実かつ丁寧な作業に適しています。

ハンドルの無いプラスチックハンマーであるドロップハンマーは、直接ハンマーのヘッド部を手で掴んで使います。スペースが無い場所でのハンマー作業に適しています。また、最小限の力で叩く時や、繊細なワーク作業など、的確な打撃を加えたい場合に最適です。

ドロップハンマーは、小さい鋼球を内蔵した手に優しいショックレスタイプです。ワークを叩いた際に衝撃力は少し遅れてワークに伝わります。これにより、叩いた反動を弱めると伴に、叩く力を最大効率で使うことが出来ますので、作業音の削減と、作業者の腕への負担を軽減します。

ドロップハンマーは、骨が折れる作業を減らします - 特に、手が入りずらい場所、例えば、組立、修理、メンテナンス、打撃力を的確に与える必要がある作業

製品の特長:

  • 4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。
  • プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。
  • パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。
  • ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。
  • 交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。
  • 鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。
  • ドロップハンマーは、ショックレスです。
  • 的確な打撃を加えることが可能。
  • 手が入りにくい場所の作業に適しています。

検索結果は 1 ヒットしました

gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
1220 g
製品番号:
3408s005
ドロップハンマー/ パンチのセット
  • 長さ x 幅 x 高さ: 230 mm x 45 mm x 180 mm
  • 重量: 1220 g
  • GTIN: 4030618312109
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 耐油性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3408. ドロップハンマー/ パンチのセット – 4本
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.