林業用スレッジハンマーのインサート

EH 3508.

検索結果は 2 ヒットしました

Ø [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
製品番号:
3508.S80
林業用スレッジのインサート
  • Ø: 80 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 81 mm x 81 mm x 45 mm
  • 重量: 195 g
  • GTIN: 4030618303923
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
製品番号:
3508.S10
林業用スレッジのインサート
  • Ø: 100 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • 重量: 345 g
  • GTIN: 4030618303930
show article view

材質

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 低騒音
  • 非常に強い衝撃力
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3508. 林業用スレッジハンマーのインサート
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools