3244.750 - SIMPLEXハンマー用 ヒッコリー製ハンドル
SIMPLEXアックス用

このヒッコリー製のハンドルは、SIMPLEXアックス用に特別にデザインされています。 握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされたハンドルは、斧とハンマーの両方に使いやすく出来ています。

ヒッコリーは、特別に長い繊維質の木材ですので、ハンドルの安定性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。

このハンドルは、鋳造製ハウジング3011.750のみに使えます!

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • SIMPLEXアックス用の高品質ヒッコリー製ハンドル。
  • どちら側を使うのにも適した、手になじむ形状に加工。
  • ニス塗仕上げ。
  • 長い繊維、高い耐久性。
  • 高い安全性 (破断しない)。
  • レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
  • 鋳造製ハウジング3011.750にのみ使えます!

この製品は 3244.750 - SIMPLEXハンマー用 ヒッコリー製ハンドル SIMPLEXアックス用 / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです ヒッコリー製ハンドル SIMPLEXアックス用 (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
685 mm
gewicht [g]:
620 g
製品番号:
3244.750
SIMPLEXハンマー用 ヒッコリー製ハンドル
  • Ø: 50 mm
  • lges : 685 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 685 mm x 3 mm x 45 mm
  • 重量: 620 g
  • GTIN: 4030618300830
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

ハンドル

  • ヒッコリー
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3244.750
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX splitting axe
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools