3007.141 - SIMPLEX スレッジハンマー
スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

SIMPLEXスレッジハンマー3007シリーズは、スーパープラスチック製インサートが両側に付いています。

ハルダーのトップセラーである、中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

繊維質が長いため耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げをしています。

4つのタイプがあり、一つ目は、ヘッド径80mmで重さ 3,090g、全長は80cmです。次に大きいサイズは、 ヘッド径100mmで重さは5,200g、全長は100cmです。さらに、 ヘッド径125mmで重さは7,700gとヘッド径140mmで重さは7,900gのタイプがあり、ともに全長は104cmです。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる) が両側に付いているSIMPLEXスレッジハンマー 
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
  • 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は4つのタイプがあります:ヘッド径80mm (重さ3,090g) 、ヘッド径100mm (重さ 5,200g)、ヘッド径125mm(重さ7,700g)、ヘッド径140mm(重さ7,900g)があります

応用分野

造園 、ガーデニング, 縁石の施工, 垣根、柵の施工 鉄製くさびの打込み, 足場の組立 , テントの設営, 大工仕事

この製品は 3007.141 - SIMPLEX スレッジハンマー スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル / (Ø: 140 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX スレッジハンマー スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
140 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1045 mm
gewicht [g]:
7900 g
製品番号:
3007.141
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 140 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1045 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 1045 mm x 215 mm x 140 mm
  • 重量: 7900 g
  • GTIN: 4030618300885
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート

  • スーパープラスティック、白
  • 中硬
  • 堅牢
  • 高い耐摩耗性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3007.141
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools