FERROPLEXコンビハンマー、2-in-1ハンマー、ハルダー社
金槌かプラスチックハンマーどちらか迷うことはありません、なぜならFERROPLEXには両方の機能があります。金槌側は、熱処理鋼を採用し、プラスチックのヘッドは交換可能なナイロン製です。鋼管製のハンドルには、振動を吸収するラバー製グリップがついています。ヘッドに圧入後かしめてありますので抜けることはありません。 ヘッド部の赤いラインが、このハンマーのハード部とソフト部の境界線を示しています。ユーザーの手になじむFERROPLEXは、ヘッド径30 と径35 mmがあります。
一体型のFERROPLEX 2-in-1(コンビハンマー)は、様々な用途に使えるハンマーとして、工業、商業全般のプロ用途だけでなく趣味でも使えます。さらには、工具箱で邪魔にならないサイズと重さなので、クラフトマンのマストアイテムになっています。