その名前の通り、トランクケースは、ハルダーのプラスチックハンマーのラインアップを凝縮しています: 全ての種類のインサートと3種類のSIMPLEX用ハウジングの他に、ショックレスハンマーのSUPERCRAFTとSECURAL、エントリーモデルのBASEPLEXとコンビハンマーのFERROPLEXが同梱されています。
しかし、これで全てではありません! さらに、マグネットホルダーとドロップハンマー、パンチが含まれています。
サービスマンが仕事を成功させるのに必要です!
製品の特長:
- ハルダーの横断的なプラスチックハンマーのセレクション:
- 8種類のインサート、3種類のSIMPLEXハウジング
- SUPERCRAFTとSECURALショックレスハンマー
- エントリーモデル BASEPLEXハンマー
- コンビタイプのFERROPLEXハンマー
- マグネットホルダー、ドロップハンマー、パンチ
- 幅広い作業をカバー
- 現場でのユーザー課題解決に最適
応用分野
様々な分野で良く使われるソフトハンマーを選択したセット
トランクに入ったハンマーセット:
- 1x SIMPLEXソフトハンマー、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。インサートは ゴム複合材(黒)とプラスティック(赤)(製品番号 3026.040)
- 1x SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル(製品番号3027.260)
- 1x SIMPLEXソフトハンマーΦ50(取付Φ40)、アルミニウム製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。インサートはTPEソフトとスーパープラスチック(製品番号 3117.051)
- 1x SIMPLEXソフトハンマー、強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。インサートは ソフトメタルと銅(製品番号3749.030)
- 1x BASEPLEXソフトハンマー、亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル, インサートはナイロンとセルロースアセテート(製品番号 3968.040)
- 1x FERROPLEX、鉄ハンマーとソフトハンマーを組み合わせ(製品番号 3677.035)
- 1x SUPERCRAFTトショックレスハンマー、握りやすい形状で、振動を抑制するヒッコリー製のハンドル。塗装仕上げ。(製品番号 3366.040)
- 1x SECURALショックレスソフトハンマー、頭部とハンドルを一枚の鋼板から成型。四角い形状のインサート(製品番号 3380.040)
- 1x パンチ(製品番号 3408.010)
- 1x ドロップハンマー(製品番号3408.020)
- 1x マグネットフック、黒(製品番号3688.003)
- 1x SIMPLEXインサート、TPEソフト(青)(製品番号. 3201.040)
- 1x SIMPLEXインサート、TPEミディアム(グレー)(製品番号 3203.040)
- 1x SIMPLEXインサート、スーパープラスティック(白)(製品番号 3207.040)
- 1x SIMPLEXインサート、ナイロン(白)(製品番号 3208.040)
- 1x SIMPLEXインサート、ソフトメタル(シルバー)(製品番号 3209.040)
- 1x SUPERCRAFTショックレスハンマー用のインサート、ナイロン(製品番号 3508.040)
- 1x 六角レンチ、SIMPLEX用(製品番号3233.040)
この製品は 3000.993 - デモセット・トランク 一般用
/ () 製品グループの1モデルです
デモセット・トランク 一般用
(EH 3000.)