プロモボックス ドリームチーム ドアと窓の施工
SIMPLEXプラスチックハンマー50:40、TPEソフト/TPEミッド、セキュラルplusプラスチックハンマー

EH 3113.

ハルダー社のプロモボックス「ドリームチーム ドア&窓の施工」には、ドアや窓の施工に必要な2つの本格的な専門ツールが入っています。

アルミニウム製ハウジング付きのプラスチックハンマー「シンプレックス 50:40」(品番:3113.051)は、TPEソフト/TPEミッドのインサートを組み合わせて、あらゆる木工作業や家具組み立てに最適なプラスチックハンマーです。

大きな打撃面により、繊細な表面の加工対象物を優しく加工する際に最適です。このモデルは、TPE-soft / TPE-midのインサート組み合わせでご利用いただけます。

青色のTPE-softインサートは、SIMPLEXシリーズの中で最も柔らかいインサートで、軽いタッチを必要とする作業に最適な衝撃吸収性を備えています。従来のゴム製マレットとは異なり、望ましくない打痕は残りません。

グレーのやや硬めのTPE-midインサートは、ゴム製インサートに匹敵する強力な打撃力を可能にします。

ハンドル保護スリーブを内蔵した超軽量アルミニウム製ハウジングにより、ユーザーは簡単に適切な打撃力を加えることができます。これにより、破損しやすい素材の加工も簡単に行えます。

振動を吸収し、人間工学に基づいた形状の高品質な木製ハンドルは、グリップ部分にニスを二重に塗布しているため汚れに強い仕様です。

スマートなSIMPLEXの理念に従い、すべての部品は交換可能で、レトロフィットも可能です。

これにより、コストと資源の両方を節約できます。

SECURAL plusはSECURALプラスチックハンマーの改良版です。ハンドル端の特殊な形状は、ゴム製シールを圧入するのに最適です。ハンドル端の当て方によって、狭い面または広い面が得られ、非常にさまざまなサイズのシールを圧入することができます。

ポリウレタン製の中硬のインサートは交換可能です。

完璧なバランスで、ハンマーヘッドの質量とショットの質量の比率が、インパクト面の緩衝特性と組み合わさり、最大限の反発減衰を保証します。これにより、ユーザーは関節への負担を軽減しながら、非常に高い打撃力を加えることができます。

縦方向に溶接されたハウジングは、ハンマーヘッドとハンドルを完璧に一体化しています。

製品の特徴:

ドアや窓の施工、建具工事、家具の組み立てに最適なプラスチックハンマー2本付きPlusボックス。

  • アルミニウム製ハウジング付きSIMPLEXプラスチックハンマー50:40付き。
    • TPEソフト(青、ソフト、打痕なし)/TPEミッド(グレー、中硬質、打痕なし)のインサート付きSIMPLEXプラスチックハンマー。
    • 径40mmのハウジングに組み込まれた特大のD50mmの打撃面は、繊細な表面の作業に最適です。
    • ハンドル保護スリーブが組み込まれた超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは簡単に適切な打撃力をコントロールして加えることができます(壊れやすい素材の作業に最適)。
    • 高品質で振動減衰性があり、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。
    • すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約を実現します。
  • また、反動のないSECURAL plusプラスチックハンマーも付属しています。
    • 特殊な形状のハンドル端は、さまざまなサイズのシールを圧入するのに最適です。
    • 交換可能な長方形の、中程度の硬さのポリウレタン製インサート。
    • 騒音の低減と完全な反動のない作業を実現します。
    • 軽量ながら非常に高い打撃力。
    • ハウジングの長手方向の溶接により、ハンマーヘッドとハンドル間の接続は完璧です。

応用分野

家具組み立て、建具工事、窓・ドアの施工

検索結果は 1 ヒットしました

gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
1650 g
製品番号:
3113s003
プロモーションボックス
  • 長さ x 幅 x 高さ: 135 mm x 95 mm x 350 mm
  • 重量: 1650 g
  • GTIN: 4030618313984
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3113. プロモボックス ドリームチーム ドアと窓の施工 – SIMPLEXプラスチックハンマー50:40、TPEソフト/TPEミッド、セキュラルplusプラスチックハンマー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.