3027s016 - プロモーションボックス
SIMPLEXソフトハンマー、ゴム複合材/ スーパープラスチック、ピカード社の大工仕事用ルーファーハンマー

このクラッシクBOXには、高品質のツールを愛するユーザーのマストアイテムである、ドイツのトップハンマーメーカー、ピカード社とハルダー社のトップセラー2本のハンマーが入っています。

このピカード社の、大工用ルーファーハンマー298、伝統的な茶色グリップ付は、全ての職人になくてはならないハンマーです。ピカード社伝統の特殊合金鋼を丹念に鍛造した形状が象徴的です。クロモリ鋼管のハンドルは、ハンマーヘッドにしっかりと固定されており、抜け落ちることはありません。釘を磁石でヘッドに固定できるため、片手で作業出来ます。 ヘッドは、丁寧に研磨されており、透明のコーティングを施していますので、耐腐食性です。 

このSIMPLEXプラスチックハンマーは、ゴム複合材 / スーパープラスチック径60mmインサートの組合せで、ガーデニング、造園(敷石、縁石)、土木( 足場、型枠)、プレハブ設営、大工仕事(棟上げ)などの幅広い作業になくてはならないハンマーです。中程度の硬さのゴム製インサートは、耐摩耗性に優れ、振動吸収が良く、いやなゴム臭がせず、一般的なゴムハンマーより、はるかに長持ちします。また、中程度の硬さのスーパープラスチック製インサートは、強い打撃が出来き、耐久性及び、耐摩耗性に優れた特別なプラスチックです。

鋳鉄製ハウジングは、長いスリーブ付きのため、誤ってハンドル根元で叩いて、折ってしまうことがありません。

高品質、振動吸収性が良い、握りやすい形状の木製ハンドルは、グリップ部をニス2度塗り仕上げしているため、汚れに強くなっています。

全ての部品は、交換可能/ レトロフィット可能ですので、経済的な上に環境に優しく出来ています。このSIMPLEXハンマーは、ワークにもユーザーにも優しい作りです。

クラッシクボックスには、ドイツの有名ハンマーメーカー、ピカードとハルダーの2つのトップセラーモデルが同梱されています。

  • ハルダーSIMPLEXプラスチックハンマー径60mm (製品番号3027.060):
    • インサートの組合せはi、ゴム複合材 (中程度の硬さ、低摩耗、衝撃緩和、ゴム臭無し) /スーパープラスチック (中程度の硬さ、堅牢、耐摩耗性)。
    • 鋳造製ハウジングは、長いスリーブ付。高い堅牢性。
    • 全ての部品は交換可能/ レトロフィット可能。
    • 高品質、振動吸収、手になじむ木製ハンドル。
    • ハンドル部は、ニスの二度塗り (汚れに強い)。
    • 建設現場/ 造園、景観構造物、他にも幅広い分野(例、プレハブ住宅の建設、大工仕事、足場の施工、壁の建設)にクラシックスは使えます。
  • PICARD大工用ルーファーハンマー298 (製品番号0029810):
    • 伝統的な茶色の一体型ハンドル。
    • 釘保持用のマグネットとセレーション加工の打撃面。
    • ピカード社の特殊合金鋼製。
    • 注意深く熱処理。
    • ハンマーヘッドと鋼管の長い接続部は、安定したヘッドとハンドルを実現しています。
    • 堅牢なクロムモリブデン鋼管製。
    • ヘッドは磨き仕上げされ、耐腐食コーティングされています。
    • 大工仕事には不可欠、また配管、屋根工事、組立作業にも。
  • クラシックスボックスは、ハンマー2本ですが、様々作業向き!
  • 両方のハンマーともに、認証機関VPAで認証されています。

応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 大工作業, 配管作業, 配管工事, 屋根組み作業

この製品は 3027s016 - プロモーションボックス SIMPLEXソフトハンマー、ゴム複合材/ スーパープラスチック、ピカード社の大工仕事用ルーファーハンマー / () 製品グループの1モデルです クラッシクBox SIMPLEXソフトハンマー、ゴム複合材/ スーパープラスチック、ピカード社の大工仕事用ルーファーハンマー (EH 3027.)

gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
2110 g
製品番号:
3027s016
プロモーションボックス
  • 長さ x 幅 x 高さ: 335 mm x 75 mm x 445 mm
  • 重量: 2110 g
  • GTIN: 4030618310969
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3027s016
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools