ボール・ロック・ピン/ シングルアクション
 IM0009191 Foto Banner

ボール・ロック・ピン/ シングルアクション

ボール・ロック・ピン/ シングルアクション

航空規格品(MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343)のボールロックピンは、セルフロックする単動式ピンです。ボールは、ボタンを押すだけで工具を使わずに取り外せます。ボールロックピンは、ロッキングピン、セーフティーピン、クイックレリースピンとも呼ばれます。本製品は、固定、ロック、連結、素早い位置調整等に使われます。ボールロックピンは、グランドサポート機器(GSE)、メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)等に使うことが出来ます。ボールロックピンは、例えば、ギアピン、牽引用ハンドルのバイパスピンに使われます。

ボールロックピンは、非常に耐せん断力が高く、耐食性、耐摩耗性にも優れています。

全てのボールロックピンは、NAS 1332規格に沿ってテストされます。

異なるタイプなど、幅広い製品を標準在庫しています (Ø 3/16" から 3/4")。

  • きのこグリップ MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • Tグリップ MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • Lグリップ  MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • リンググリップ  MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343

標準在庫に無い径、長さにつきましてもカスタムで製作します。

複数のフォーマットで、CADデータをダウンロードできます。