センタリング・ピン

EH 23110.

位置決めピンは、治具をパレット上でセンタリングするために使用します。

検索結果は 4 ヒットしました

d h6 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
製品番号:
23110.0510
CAD
資料
センタリング・ピン
  • システム: V40/V70/L12/L16
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • 重量: 70 g
show article view
センタリング・ピン
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
製品番号:
23110.0520
CAD
資料
センタリング・ピン
  • システム: V70
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • 重量: 118 g
show article view
センタリング・ピン
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
製品番号:
23110.0530
CAD
資料
センタリング・ピン
  • システム: V40/V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • 重量: 473 g
show article view
センタリング・ピン
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
製品番号:
23110.0540
CAD
資料
センタリング・ピン
  • システム: V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • 重量: 695 g
show article view
センタリング・ピン

材質

  • 合金焼入れ鋼、浸炭焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23110. センタリング・ピン
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類