六角ナット DIN6330(高さ=1.5d)

EH 23070.

このDIN6330規格準拠の六角ナットは、球面形状によりDIN6319の円錐シート(EH23050.)にマッチします。

六角ナットと円錐シートとの組合せで、ボルトが締付面に垂直でない場合でも締付が可能です。

検索結果は 4 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
片側球面、形状B
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
23070.0008
CAD
資料
六角ナット
  • 片側球面、形状B, 熱処理鋼
  • システム: V40
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
六角ナット
仕様:
片側球面、形状B
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
製品番号:
23070.0010
CAD
資料
六角ナット
  • 片側球面、形状B, 熱処理鋼
  • システム: V70
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 20 g
show article view
六角ナット
仕様:
片側球面、形状B
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
23070.0012
CAD
資料
六角ナット
  • 片側球面、形状B, 熱処理鋼
  • システム: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 24 g
show article view
六角ナット
仕様:
片側球面、形状B
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
製品番号:
23070.0016
CAD
資料
六角ナット
  • 片側球面、形状B, 熱処理鋼
  • システム: V70/L16
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 55 g
show article view
六角ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23070. 六角ナット – DIN6330(高さ=1.5d)
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.