固定式スロット・テノン 円筒形状

EH 23110.

基準穴を持ったパレットや中間プレートに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使います。

T溝を持った相手にも使えます。

検索結果は 5 ヒットしました

T溝幅 マシン側 b h6 [mm]
d1 [mm]
適合ねじ ISO 4762 (図 1) [mm]
適合ねじ ISO 4762 (図 2) [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 マシン側 b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
適合ねじ ISO 4762 (図 1) [mm]:
1 2
適合ねじ ISO 4762 (図 2) [mm]:
1 2
製品番号:
23110.0112
CAD
資料
固定式スロット・テノン
  • システム: V40/V70/L12/L16
  • T溝幅 マシン側 b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 1): M6
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 2): M8
  • 重量: 30 g
show article view
固定式スロット・テノン
T溝幅 マシン側 b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
適合ねじ ISO 4762 (図 1) [mm]:
1 2
適合ねじ ISO 4762 (図 2) [mm]:
1 2
製品番号:
23110.0114
CAD
資料
固定式スロット・テノン
  • システム: V40/V70/L12/L16
  • T溝幅 マシン側 b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 1): M6
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 2): M8
  • 重量: 33 g
show article view
固定式スロット・テノン
T溝幅 マシン側 b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
適合ねじ ISO 4762 (図 1) [mm]:
1 2
適合ねじ ISO 4762 (図 2) [mm]:
1 2
製品番号:
23110.0116
CAD
資料
固定式スロット・テノン
  • システム: V40/V70/L12/L16
  • T溝幅 マシン側 b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 1): M6
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 2): M8
  • 重量: 36 g
show article view
固定式スロット・テノン
T溝幅 マシン側 b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
適合ねじ ISO 4762 (図 1) [mm]:
1 2
適合ねじ ISO 4762 (図 2) [mm]:
1 2
製品番号:
23110.0118
CAD
資料
固定式スロット・テノン
  • システム: V40/V70/L12/L16
  • T溝幅 マシン側 b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 1): M6
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 2): M8
  • 重量: 45 g
show article view
固定式スロット・テノン
T溝幅 マシン側 b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
適合ねじ ISO 4762 (図 1) [mm]:
1 2
適合ねじ ISO 4762 (図 2) [mm]:
1 2
製品番号:
23110.0120
CAD
資料
固定式スロット・テノン
  • システム: V40/V70/L12/L16
  • T溝幅 マシン側 b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 1): M6
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 2): M8
  • 重量: 45 g
show article view
固定式スロット・テノン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23110. 固定式スロット・テノン – 円筒形状
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類