Tスロット用ナット 菱形

EH 23020.

T溝用 "ひし形" ナットは、溝の端から挿入する必要ありません、溝の真上から挿入することが可能です。

検索結果は 1 ヒットしました

T溝幅 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23020.0640
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • システム: V70
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 23 g
show article view
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23020. Tスロット用ナット – 菱形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類