四面イケール 溶接、前加工済み

EH 1910.

検索結果は 3 ヒットしました

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
製品番号:
1910.220
CAD
資料
四面イケール
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 固定用孔の数 n: 4
  • 重量: 134 kg
show article view
四面イケール
l1 [mm]:
500 mm
l2 +1 [mm]:
331 mm
h [mm]:
650 mm
h1 [mm]:
595 mm
製品番号:
1910.240
CAD
資料
四面イケール
  • l1: 500 mm
  • l2 +1: 331 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • h: 650 mm
  • h1: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b1 ±0,2: 200 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 固定用孔の数 n: 4
  • 重量: 265 kg
show article view
四面イケール
l1 [mm]:
630 mm
l2 +1 [mm]:
451 mm
h [mm]:
800 mm
h1 [mm]:
740 mm
製品番号:
1910.260
CAD
資料
四面イケール
  • l1: 630 mm
  • l2 +1: 451 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • h: 800 mm
  • h1: 740 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b1 ±0,2: 200 mm
  • y: 16 mm
  • b2 ±0,2: 300 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 固定用孔の数 n: 8
  • 重量: 427 kg
show article view
四面イケール

材質

  • スティール、溶接

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1910. 四面イケール – 溶接、前加工済み
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.